Adapter do montażu na szynę DIN
E73006
mounting plate M8 short
Adapter do montażu na szynę DIN
E73006
mounting plate M8 short
- Do montażu modułów AS-i CompactLine M8
- Kompletny zestaw do montażu na szynie DIN
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do modułów CmpactM8 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 43,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Materiał | Wspornik montażowy: stal nierdzewna (1.4301 / 304); Zapięcie na szynę DIN: stal nierdzewna (1.4310 / 301); tuleja gwintowana: stal nierdzewna (1.4567 / 304Cu) |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|