Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 40 |
---|---|
Wymiary [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Materiał | PA 6.6-GF25 |
Moment dokręcający [Nm] | < 1,65 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|