Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|---|
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -1...16; (w zależności od użytej uszczelki) |
Waga [g] | 196,4 |
---|---|
Materiał | kołnierz: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane G 3/4 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | kołnierz Ø 80 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|