Aplikacja
Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 252 |
---|---|
Materiał | kołnierz: aluminium anodowane; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | Adapter montażowy Ø 16 mm |
Przyłącze procesowe | kołnierz |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|