Aplikacja
Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 250 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 39 / L = 44 |
Materiał | kołnierz: stal kwasoodporna; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM; uszczelnienie: Tesnit |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | Ø 16 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|