Aplikacja
Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaż | wg. DIN 24557 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 183 |
---|---|
Typ montażu | wg. DIN 24557 |
Materiał | aluminium anodowane; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM; uszczelnienie: NBR |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | Adapter montażowy Ø 16 mm |
Przyłącze procesowe | kołnierz |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|