Aplikacja
Konstrukcja | kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | dla moblinego czujnika 3D Smart z analogowym wyjściem wideo PAL |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Materiał | obudowa: PUR; uszczelnienie: FKM; styki kontaktowe: CuSn6 niklowane i cynowane | ||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4305 / 303) | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 5 m, TPU, czarny, Ø 6 mm, ekranowany; 3 x 0,25 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |