Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 40 |
---|
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 136 |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4 |
Podłączenie czujnika | G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario |
Przyłącze procesowe | Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN32 (1,25") DIN 11851 |
Uszczelnienie | metal na metal |
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 | H4 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|