- Produkty
- E20170
Aplikacja
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OIF |
---|
Zasięg działania [mm] | 29 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Gwint głowicy pomiarowej | M8 |
Długość [mm] | 5000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Materiał | Adapter: PA |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|