-
Produkty
-
E20115
Aplikacja
Zasada działania |
Czujnik dyfuzyjny |
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego |
OKF; OUF |
OKF
Zasięg działania [mm] |
40 |
OUF
Zasięg działania [mm] |
40 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-40...290 |
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej |
prosty |
Gwint głowicy pomiarowej |
M6 |
Długość głowicy [mm] |
35 |
Długość [mm] |
300 |
Minimalny promień zgięcia [mm] |
20 |
Materiał |
Adapter: ABS |
Materiał światłowodu |
szkło |
Materiał z głowicy |
aluminium |
Materiał pancerza |
aluminium |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |