Aplikacja
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|---|
Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych |
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OKF; OUF; OOF |
---|
Zasięg działania [mm] | 36 |
---|
Zasięg działania [mm] | 180 |
---|
Zasięg działania [mm] | 36 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...290 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 72 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 4 |
Długość głowicy [mm] | 10 |
Długość [mm] | 1500 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym) |
Układu światłowodu | |
Materiał | Adapter: ABS |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | aluminium |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|