kabel podłaczeniowy do lamp sygnalizacyjnych z wtykami 8-stykowymi
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
kabel podłaczeniowy do lamp sygnalizacyjnych z wtykami 8-stykowymi
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|---|
Aplikacja | Kabel do podłączenia wieży sygnalizacyjnej DV13xx & Dv15xx do mastera IO-Link |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 51 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |