Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|---|
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Aplikacja | Patchkabel |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski) |
Waga [g] | 1357 |
---|---|
Materiał | PUR / PC |
Odlewany materiał obudowy | PUR / PC |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Podłączenie | Przewód: 20 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,2 mm, ekranowany; 4 x 0,38 mm² |
---|
Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC |