Aplikacja
Wykonanie | z zatyczką końcową |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 12,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | 24 x 30 x 29 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
Materiał | PC |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|