- Produkty
- E10717
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiał | PVC przeźroczysty |
Odlewany materiał obudowy | PVC, przeźroczysty |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, przeźroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|