- Produkty
- E10188
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm ) |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|