- Produkty
- E10064
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Materiał | PBT; PA |
Odlewany materiał obudowy | PBT / PA |
Materiał nakrętki | PA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA; Nakrętka: PA |
---|