- Produkty
- DX2012
Aplikacja
Aplikacja | wyświetlanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu |
---|
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 33...58 |
Napięcie zasilania [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA; Zbezpieczenie przeciwzwarciowe) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść analogowych | 2 |
---|
Wyjścia
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Ochrona | IP 65; (od czoła) |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 552,8 |
---|---|
Materiał | Noryl UL94-V-0 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|