Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ciśnienie powietrza [kPa] | < 106 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 54 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 520 |
---|---|
Typ montażu | podstawa montażowa |
Wymiary [mm] | Ø 70 / L = 280 |
Materiał | obudowa: ABS; soczewka: PC |
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Sygnał akustyczny | brzęczyk | ||
Max. ciśnienie akustyczne [dB] | 85 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |
|
|
---|