- Produkty
- Systemy do maszyn mobilnych
- Sterowniki
- Sterowniki do wymagań wysokiego stopnia ochrony
- CR2530
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 32 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wejść częstotliwościowych: 4; Liczba wejść na rezystor: 2; Liczba wyjść binarnych: 16; Liczba wyjść analogowych: 2 |
Wejścia
Liczba wejść częstotliwościowych | 4 |
---|---|
Liczba wejść na rezystor | 2 |
Liczba wejść binarnych | 16 |
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 16 |
---|---|
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0,2...10 |
Liczba wyjść PWM | 12 |
Liczba wyjść PWM-I | 2 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 2 |
---|
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 91 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1129,5 |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|