Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 135 |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 13...36; (do PELV) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.1 |
---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 1 |
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa |
---|---|
Materiał | PA; PVC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|