Cechy produktu
Wykonanie elektryczne |
AS-i |
Strefa działania [mm] |
4 |
Wymiary [mm] |
55 x 60 x 35 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] |
260 |
Zintegrowana funkcja Watchdog |
tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych |
2 |
Zasilanie wejść |
AS-i |
Zasilanie [V] |
20...30 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo |
nie |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne |
AS-i |
Liczba wyjść binarnych |
2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] |
100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Separacja galwaniczna |
nie |
Wyjścia zasilania aktuatora |
AS-i |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-20...70 |
Ochrona |
IP 67 |
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i |
2.1 |
Rozszerzony tryb adresowania |
tak |
AS-i profil |
S-7.A.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] |
7 |
AS-i_ID_kod [hex] |
A.E |
Certyfikat AS-i |
75001 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
178,5 |
Montaż |
montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] |
55 x 60 x 35 |
Materiał |
PBT; PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
działanie |
1 x LED, kolor zielony |
Funkcja |
1 x LED, kolor żółty |
Błąd |
1 x LED, kolor czerwony |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
Zestaw montażowy |
śruba imbusowa: 2 x M5 x 35 |
podkładki: 2 |
|
Uwagi
Uwagi |
Wyjścia nie mogą być jednocześnie przełączone, jeśli całkowity prąd obciążenia przekracza 100 mA. |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Ausgänge |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |