1. Strona startowa
  2. Materiały do pobrania

Startup package DTE100 RFID 13.56 MHz

Startup package for DTE100 Profinet RFID evaluation unit Contents: firmware, device description file (GSD), PLCOpen example program, Siemens S7 300-400 RWH_CMD and RWH_RW example program, documentation

V1.0

  • Nazwa
  • Rozmiar
  • SHA-256
  • Typ
  • Opis
  • Nazwa Firmware 2.1.1
  • Rozmiar 1,8 MB
  • SHA-256
    File hash SHA-256

    298be23e38832a5fb938dccf2c855059ec45dfc7c670514c5d878c6c39d2ff92

  • Typ .zip
  • Opis DTE100 FW 2.1. DTE100 FW 2.0.14 Licence file
  • Nazwa Device description file GSD
  • Rozmiar 28,9 kB
  • SHA-256
    File hash SHA-256

    41ce8ad40a53da851ebab2b02b12aadcceae3fcc7801cbcd777fdef9a2311fb9

  • Typ .zip
  • Opis Device description file GSD for DTE100 PN evaluation unit
  • Nazwa Documentation for DTE100
  • Rozmiar 8,5 MB
  • SHA-256
    File hash SHA-256

    7f73c8f08410e92cab909dfb9ede0080d23f8b258f98550ba20fcde1c924b897

  • Typ .zip
  • Opis Documentation for DTE100 RFID evaluation unit
  • Nazwa Siemens RWH_CMD/RWH_RW example program
  • Rozmiar 19,9 MB
  • SHA-256
    File hash SHA-256

    26f910c79e9d5a66f28bb159ee1b485bedac5f3e19018a7d055135b561db6b5c

  • Typ .zip
  • Opis Example program for Siemens S7-300/400 RWH_CMD/RWH_RW
  • Nazwa PLCOpen example program
  • Rozmiar 420,3 kB
  • SHA-256
    File hash SHA-256

    784ed1dcd9a6fa178fbd50c782959f4a4a75cc99d713197be46721f12db87866

  • Typ .zip
  • Opis PLCOpen example program