- Produkty
- Technika bezpieczeństwa
- Sterowniki bezpieczeństwa
Sterowniki bezpieczeństwa
- Bezpieczne wejścia i wyjścia
- Warstwowa struktura zabezpieczeń, rozszerzone strategie monitoringu i testów
- Konfiguracja osiągów w przypadku awarii
- Szybkie uruchamianie i krótki czas wykrywania awarii
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
Sterowniki bezpieczeństwa
Wydajne, swobodnie programowalne kontrolery 32-Bit-SafetyController zostały opracowane do zastosowań w utrudnionych warunkach. Są przeznaczone do bezpośredniej zabudowy w pojazdach i mobilnych maszynach roboczych z wykorzystaniem sieci pokładowej. Ponadto sterowniki te są wyposażone w specjalne funkcje sprzętowe i programowe do zadań związanych z bezpieczeństwem, umożliwiające ich zastosowanie jako sterownik bezpieczeństwa.
Sprzęt i oprogramowanie mają certyfikat TÜV. Programowalna i wielopoziomowa obsługa błędów (KeepAlive) umożliwia zastosowanie kontrolera SafetyController w sposób taki, by wyłączał się w przypadku poważnych błędów i zapewniał bezpieczny stan instalacji. Natomiast w przypadku mniejszych błędów części systemu mogą pracować dalej w określonych obszarach. Nie wszystkie komponenty muszą zostać wyłączone. Działanie wejść i wyjść można łatwo i precyzyjnie dostosować do danego zastosowania za pomocą aplikacji do programowania CODESYS.