- Vision sensorer
- Universalsensor type O2U
Universalsensor O2U: kodeleser og objektdeteksjon i én enhet
Første synssensor med IO-Link
Visjonssystemer er uunnværlige for mange bruksområder, spesielt i kvalitetskontroll for identifisering av koder eller inspeksjon av komponenter. O2U bygger på suksessen til sine forgjengere, O2I5 og O2D5, som allerede har løst en rekke industrielle applikasjoner. Denne nye universelle enheten kombinerer ytelsen til sine forgjengere og gir dermed muligheten til å: samtidig kontroll av forskjellige kodetyper, for eksempel 1D- og 2D-koder eller tegn (OCR)
- pålitelig detektering av overflater og konturer av komponenter og kontroll av deres kvalitet
- dynamisk sporing av objekter takket være ankerfunksjonen
- måle komponenter og detektere posisjon og orientering
- takket være robot-sensorkalibrering, kan objektposisjoner og rotasjoner sendes direkte til roboten i det aktuelle koordinatsystemet.
Dette åpner for en rekke nye muligheter for å løse både eksisterende og nye programmer.
En universell enhet med alle eksisterende funksjoner
Den nye enheten tilbyr en kombinasjon av overflateinspeksjon, konturdeteksjon, 1D- og 2D-kodeavlesning, tegngjenkjenning (OCR) og flere ankerfunksjoner for komponentsporing.
Støtte for alle vanlige grensesnitt
Følgende grensesnitt støttes: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP og IO-Link.
Enkelt oppsett / betjening med ifm Vision Assistant
Det er enkelt og intuitivt å betjene synssensorene våre med "ifm Vision Assistant", siden ingen programmeringskunnskaper er nødvendig.
Allsidige filteralternativer for pålitelig objektdeteksjon
Ulike fargealternativer og polariseringsfiltre gjør at sensoren kan tilpasses et bredt spekter av bruksområder og miljøscenarier for å sikre pålitelig gjenstandsgjenkjenning.
Effektiv sanntidsovervåking og utskifting av enhet
Takket være sanntidsovervåking ved å kontrollere faktorer som bildeparametere, live-bilde eller søkesoner (ROI), kan avvik oppdages så raskt som mulig og korrigeres ved å overføre referansebildet når enheten skiftes ut.
Robust mot omgivelseslys
Sensoren er ekstremt robust mot virkningen av omgivelseslys, da den bruker flere bilder med forskjellige bildeopptaksparametere.
Bilindustri
Sensoren leser samtidig strekkoden til en bildør for å identifisere objektet og utfører en konturanalyse for å kontrollere dimensjonene.
Robotikk og montering
Først leser roboten koden. Deretter utfører den et komponentsøk for å plassere riktig produkt i esken.
Intralogistikk
Sensoren registrerer dimensjonene på pallene mens de vedlagte kodene leses av.
Billeverandør/ metallbearbeiding
Mens en konturanalyse utføres på den utstansede delen, leses det ut en festet 2D-kode for ytterligere komponentsporing.
Automatiserings- og kontrollsystemer
En komponentspesifikk kvalitetskontroll utføres avhengig av kodene som leses.
Emballasjeindustrien
Mens utløpsdatoen og serienummeret leses av, kontrollerer sensoren parallelt at etiketten er riktig festet.
Bildeopptak kan utløses av en binærsensor ved utløserinngangen (f.eks. lyssensor) eller en kommando via prosessgrensesnittet (EtherNet/IP eller TCP/IP). Alternativt er kontinuerlig opptak med en fast bildefrekvens mulig.
Ifm tilbyr Y-splittere for enkel integrering av trigger-sensorer og eksterne belysningselementer. Se EVC847 (for utløsersensorer) og EVC848 (for ekstern belysning).
- O2D5xx synssensor
- PC for parameterinnstilling
- Industriell PC eller PLS for evaluering og kontroll
- Binær utløsersensor
- Spenningsforsyning
- Valgfri tilleggsbelysning
- Enkel integrering med IO-Link fordi O2U-universalsensoren kan integreres direkte i en eksisterende IO-Link-infrastruktur
- Enkel innlæring for applikasjonsinnstillinger på sensoren
- Vision Assistant -programvare for komplekse synsoppgaver
- Data via IO-Link i rask COM3-standard, automatisk deling av datablokker
- Sensorparametere kan stilles inn direkte fra kontrolleren, noe som forenkler justeringen til skiftende produkter eller driftsprosesser