• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Kabelføring uten styreskap

Andre bransjer
Industriell kommunikasjon
IO-Link Styreskap
Case-studie

Økt effektivitet og kostnadsbesparelser på mer enn 10 000 Euro

Motstandsdyktig mot rengjøringsmidler (ECOLAB og IP69K)

25 % raskere og enklere oppsett

10 000 euro i materialkostnadsbesparelser

Resultater

  • Reduksjon av installasjonstiden med ca. 25 %
  • Reduksjon i feilraten ved kabling
  • Redusert behov for tilkoblingsteknologi og fordelingsbokser
  • Kostnadsbesparelser på mer enn 10 000 euro, styreskap er ikke lenger nødvendig

Utfordringen

Innovative prosesseringsteknologier for kunder i næringsmiddelindustrien krever et stort antall sensorer og aktuatorer for å oppfylle de høyeste kravene til tilgjengelighet, effektivitet og kvalitet. For å registrere måleverdier og signaler og styre anlegget er det nødvendig med et stadig mer komplekst nettverk. Komplekse kabelbunter er imidlertid utsatt for feil og vanskelige å tilpasse kundetilpassede anlegg. Tidsbesparende og fleksible løsninger tilbys her av Ethernet I/O-moduler, som muliggjør en desentralisert automatiseringsløsning direkte ved maskinen.

«Tøffe» driftsforhold i næringsmiddelproduksjon som følge av rengjøringsprosesser med høyt trykk og kjemikalier, presser ofte I/O-moduler til sine grenser. Siden en rekke produsenter ikke kan oppfylle den nødvendige IP-kapslingsklassen, kreves et ekstra styreskap for å beskytte teknologien. Dette gjør løsningen både mer kompleks og dyrere.

Vår kunde

En global produsent av industrianlegg for næringsmiddel- og energibransjen. Totalt 5 000 ansatte bidrar til at kundene blir «mer bærekraftige» samtidig som de produserer trygge og sunne produkter.

Selskapet optimaliserer effektiviteten i anleggene sine i hvert nytt prosjekt. Utfordringen er at styreskap med Profinet-tilkobling ikke gir den fleksibiliteten som kreves for den strukturelle utformingen av anleggene. IO-Link-løsninger fra ifm gir en løsning på dette.

Vår kunde

En global produsent av industrianlegg for næringsmiddel- og energibransjen. Totalt 5 000 ansatte bidrar til at kundene blir «mer bærekraftige» samtidig som de produserer trygge og sunne produkter.

Selskapet optimaliserer effektiviteten i anleggene sine i hvert nytt prosjekt. Utfordringen er at styreskap med Profinet-tilkobling ikke gir den fleksibiliteten som kreves for den strukturelle utformingen av anleggene. IO-Link-løsninger fra ifm gir en løsning på dette.

Løsningen – hvorfor ifm?

Den konsekvent høye IP-kapslingsklassen for alle IO-Link-komponenter fra ifm muliggjør en desentralisert automatiseringsløsning direkte ved maskinen uten ekstra styreskap.

ifms løsning hjelper denne kunden med å spare mer enn 10 000 euro i materialkostnader. Styreskap for å beskytte IO-Link-modulene er ikke lenger nødvendig, og behovet for tilkoblingsteknologi og fordelingsbokser er betydelig redusert. Tetningsteknologien i ifm-kontakter, som har vært utprøvd i markedet i mange år, oppfyller i kombinasjon med den spesialutviklede IO-Link-masteren for næringsmiddelindustrien de høyeste kravene til kjemikaliebestandighet og kapslingsgrad (ECOLAB og IP69K).

Med M12-kontakter utelukkes feil på grunn av feil kabling, og installasjonen kan utføres også av mindre erfarent personell. IO-Link er en åpen standard utviklet i fellesskap av et stort antall produsenter, som gjør det mulig å integrere aktuatorer som ventiløyer og samtidig redusere behovet for anleggsinfrastruktur. I tillegg øker alle disse fordelene for kunden samlet sett effektiviteten ved igangsetting, slik at tidsbruken kan reduseres med rundt 25 %.

Case-studie: Kabelføring uten styreskap

Disse emnene kan også være av interesse for deg: