• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Sylindersensorer
  2. Sensorer for hydrauliske sylindre

Sensorer for hydrauliske sylindre

De trykkbestandige posisjonssensorene brukes vanligvis til stempeldeteksjon på hydrauliske sylindre. De oppdager bare ferromagnetiske metaller. I tillegg til å brukes som endebrytere i hydrauliske sylindre, brukes sensorene også på andre hydrauliske komponenter som ventiler eller pumper.

Helmetallhuset i ett stykke laget av rustfritt stål av høy kvalitet er motstandsdyktig mot trykktopper på opptil 1000 bar (sprengtrykk) og tåler opptil 10 millioner trykksykluser. Et bredt driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad tillater bruk av sensorene i ekstremt tøffe industrielle miljøer.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Spesielt robuste sensorer i rustfritt stål

For de høye kravene til sensorene i hydrauliske sylinderapplikasjoner tilbyr ifm electronic en skreddersydd egenutvikling.
Sensoren er laget av et hus i ett stykke rustfritt stål. Dermed kan trykk-kravene på driftstrykk på opptil 500 bar implementeres permanent. I tillegg tåler det robuste sensorhuset også topptrykk og sprengningstrykk som oppstår i slike applikasjoner. MFH-seriens sensorer er forseglet med en O-ring og en støttering. På M9H-seriens sensorer settes O-ringen inn radialt og gir en ekstra mekanisk endestopp under montering.

Sensoren registrerer endeposisjonen på hydrauliske sylindre i mobile maskiner eller i formingsteknologi. Vanligvis skannes et trinn mellom stempelstangen og stempelet her. Driftsprinsippet oppdager kun ferromagnetiske metaller (stål). I selve sensoren oppdager en elektronisk magnetoresistiv målecelle (MR-celle) det permanente magnetiske feltet ved siden av den inne i sensoren. Denne MR-cellen er altså i et permanent magnetfelt. Siden det rustfrie stålhuset ikke har noen innvirkning på magnetfeltet, vil kun det ferromagnetiske metallet til stempelstangen bli oppdaget. Dermed kan et ferromagnetisk metall tilnærmes og det indre feltet endres på en slik måte at nedstrømselektronikken vil generere et tilsvarende svitsjesignal.

Sensorfamilie Utganger Tilkobling Egenskaper

Hydrauliske sylindersensorer
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • Pigtail med M12
  • Pigtail med AMP
  • Kabel
  • Trykkbestandig opp til 500 bar
  • Metallfølende overflate for tungt bruk.
  • Høyt sprengningstrykk
  • Husdesign i henhold til industristandard
  • Forventet levetid på mer enn 10 millioner trykksykluser