- Radarteknologi
- Radaravstandssensor
Radarsensor måler avstand, posisjon og hastighet – selv ved dårlig sikt
Pålitelig gjenkjenning i tøffe miljøer
Enten det er regn, snø, sterk vind eller ekstreme temperaturer: radarsensoren oppdager objekter nøyaktig og pålitelig under alle disse forholdene. Dette sikres både av den robuste radarteknologien og av de forskjellige driftsmodusene som sensoren kan justeres nøyaktig til den respektive applikasjonen, samt den høye motstanden mot støt og vibrasjoner.
Pålitelig deteksjon – selv ved dårlig sikt
Ideell for krevende miljøer og utendørsapplikasjoner, takket være væruavhengig deteksjon og et bredt temperaturområde
Ulike driftsmoduser tillater lange avstander eller en presis oppløsning i millimeterområdet
Intuitiv konfigurasjon samt tydelig visualisering av de målte dataene på IT-nivå ved hjelp av ifm Vision Assistant eller ifm moneo
To forskjellige frekvensområder tillater bruk i mange deler av verden
Overvåking av transportbånd
Kontaktløs, samtidig deteksjon av lastehøyde og hastighet på et transportbånd
Kjøretøyposisjonering
Deteksjon av kjøretøy i bilvask eller under dokkingoperasjoner ved laste- og losseramper
Avstandskontroll og høydemåling
Pålitelig måling av avstand til bakke og avling – selv i støvete omgivelser
Overvåking av omgivelser og unngåelse av kollisjon
Tidlig oppdagelse av hindringer i nærheten av et kjøretøy i bevegelse og hjelp til føreren med å overvåke dårlig synlige områder
Smart tilgangskontroll
Automatisk åpning og lukking av porter og barrierer med kryss-trafikkhåndtering
R1D radaravstandssensorer
Radaravstandssensorer bruker en fokusert radarbølge. Dette gjør det mulig å oppdage objekter med dårlige refleksjonsegenskaper.
R2D radarområdesensorer
Radarområdesensorer har en bred åpningsvinkel og egner seg for overvåking av store områder. Individuell justering av synsfeltet gir skreddersydde løsninger – selv for trange områder.
- Utgang av flere målte verdier
Samtidig, kontaktløs deteksjon av objektavstand, hastighet og bevegelsesretning - Plug & work
Intuitivt oppsett og kontinuerlig utdata av målte data - Forbedring av systemtilgjengelighet
Tilstandsovervåking av sensorens orientering takket være utgangen av hellingsverdier.
Datalagringsfunksjonen tillater i tillegg rask og jevn utskifting av enheten uten ny parameterinnstilling.
| Radaravstandssensor | Radarområdesensorer | ||
|---|---|---|---|
| Type | R1D Distance | R2D 3D Distance | R2D 3D Area |
| Avstandsdeteksjon | |||
| Hastighetsdeteksjon | |||
| Helningsdeteksjon | |||
| Justerbart deteksjonsfelt | Kun avstand | 3D-deteksjonsfelt justerbart (x, y, z) |
3D-deteksjonsfelt justerbart (x, y, z) |
| Posisjonskoordinater | Radial avstand | Posisjon x, y, z | Posisjon x, y |
| Objektliste | |||
| Utganger | IO-Link koblingsutganger 4…20 mA, 0…10 V CAN |
IO-Link koblingsutganger 4…20 mA, 0…10 V CAN |
IO-Link koblingsutganger CAN |