• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Strømforsyning direkte i felten

Selv med systemet ditt trenger du ikke lenger et kontrollskap for å drive det!

Ettersom antallet I/O- og sensorkomponenter, kontrollere og HMI-er som kan monteres i felten har økt de siste årene, kan større og større deler av den samlede kontrollerarkitekturen monteres direkte på maskinen. Til nå har imidlertid strømforsyningsutstyret alltid måttet være trygt plassert i et sentralt, men ofte fjernt plassert styreskap. Ulempe: Fordelingen av forsyningsspenninger så lave som 24 V over store avstander krever høye strømmer for å gi laster den kraften de trenger. Dette fører til store tap og krever store ledertverrsnitt.

Desentralt distribuere 24 volt, sentralt overvåke strømforsyninger med IO-Link
ifms IP67 strømforsyninger, som kan monteres direkte i felt, muliggjør desentralisert strømforsyning. Dette betyr at store avstander kan realiseres med høyere spenning, noe som krever mindre strømmer for samme mengde effekt, noe som fører til lavere tap. I tillegg tillater IO-Link-kompatible 24 V-strømforsyninger datastøttet overvåking, konfigurasjon og diagnostikk. Dermed kan feil som må fikses løses raskt og fra sentralt hold. Dette fører til økt oppetid; den generelle effektiviteten til systemet går opp.

Den intelligente strømforsyningen i detalj

Produktfordeler

Hva er fordelene med den intelligente strømforsyningen?

Robust IP65/IP67-hus for montering uten styreskap
Et robust IP65/IP67-hus sikrer beskyttelse mot elektriske og mekaniske farer. Dessuten eliminerer det integrerte overspenningsvernet behovet for ekstern kretsbeskyttelse.
Forsynings- og utgangskontakter i samsvar med industristandarder
Tilførselen av sensorer og aktuatorer via en enkelt kabel muliggjør en separat beskyttet strømfordeling med mindre tap både for sensorer (Us) så vel som for aktuatorer (Ua), eller rett og slett to forsyninger som kan deles ved hjelp av en T splitter.
Levere diagnostikk og lastvisning på enheten
Et 12-segments LED-stolpediagram viser gjeldende behov for det totale systemet samt gjeldende behov for hver kanal som en prosentandel av beskyttelsen som er konfigurert for hver enkelt utgangskrets.
Konfigurerbare spennings- og elektroniske brytere for hver forsyningskanal
For hver utgangskrets kan den integrerte utgangsbeskyttelsen med forhåndsalarm og bruksdiagnostikk konfigureres i sanntid. De integrerte sikringene beskytter systemet ditt mot overbelastning og kortslutninger og kan hver for seg konfigureres mellom 1 og 12 ampere.
Tillegg for spenningsfallet
For å sikre at tilstrekkelig høye spenninger leveres der de er nødvendige, kan kabelmotstanden tas i betraktning ved konfigurering av systemet. Driftsspenningen til systemet kan stilles inn i konfigurasjonsmenyen til verdier mellom 24 og 28 V. Det anbefales å beregne spenningsfallet for ethvert installert system.

Vanlige bruksområder

Robotikk

Robotindustrien er avhengig av uavhengige kontrollsystemer på stedet som enten fungerer uten et spesifikt kontrollskap eller med et som kun tilbyr begrenset plass. Pålitelige strømforsyninger egnet for industrielle applikasjoner sikrer at robotcellene fungerer på høyeste effektivitetsnivå; dessuten eliminerer de eller i det minste reduserer behovet for kontrollskap; vekten og fotavtrykket til kontrollsystemet som helhet er forbedret.
Fleksibiliteten i konfigurasjonen av elektroniske effektbrytere og belastninger gjør at enhetene kan standardiseres og bidrar til å redusere de totale driftskostnadene.

Produktsporing og logistikk

Suksessen til et intralogistikk- eller logistikksporingssystem avhenger av hvor enkelt dets konfigurasjon og oppsett er. Ettersom behovet for kontrollskap er eliminert, kan sporingssystemer installeres hvor som helst i systemet uten at det er nødvendig med konvensjonell installasjon.
Uansett om vi vurderer installasjon av én enkelt UHF-leser for adgangskontroll til lukkede gaffeltruckområder, portallasteløsninger for perimeterkontroll og sporing av gjenbrukbare gjenstander, eller utendørs sporing i landbruk eller gruvedrift: Rask og enkel installasjon er avgjørende, og fjerndiagnostikk og fjernkontroll er en nødvendighet.

Sanntids vedlikehold

Ofte blir vibrasjons- og temperatursensorer ettermontert på enkle maskiner for å hjelpe til med tidlig oppdagelse av skade. Disse sensorene så vel som komponentene som trengs for å overføre dataene krever ikke et kontrollskap. Men hvor kommer forsyningsspenningen fra? Det enkle svaret på dette spørsmålet ligger i strømforsyningene som kan monteres direkte i feltet.

Monteringsceller

Monteringsceller brukes for kostnadseffektiv automatisering av rutineoppgaver. Når det gjelder disse applikasjonene, utvides grensene for størrelse og ytelse kontinuerlig. Å eliminere behovet for styreskap sparer tid her, både under innledende utrustning og i løpet av maskinens levetid, og bidrar til å øke produktiviteten betraktelig over hele cellens levetid.
De integrerte elektroniske automatsikringene tillater lasttilbakemelding i sanntid og rask feildiagnostikk, noe som gjør at maskinen kan være i gang igjen på et blunk – alt dette uten styreskap. To separate utgangskretser i en enkelt kabel gjør praktisk talt uavhengig drift og separasjon av sensorer (Us) og aktuatorer (Ua) mulig med en enkelt kabelstreng.

Tillagt verdi takket være IO-Link

  • Innstilling av utgangsspenning
  • Overføring av gjeldende inngangs- og utgangsspenning
  • Overføring av gjeldende strøm per kanal
  • Innstilling av utløserstrøm
  • Overføring av utløsningsårsaken og kanalen
  • Tilbakestilling av den utløste kanalen
  • Overføring av den indre temperaturen
  • Driftstimeteller

Opplev den intelligente strømforsyningen interaktivt