- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Link utgangsmodul for sikker og reaksjonsfri kobling
IO-Link utgangsmodul for sikker og reaksjonsfri kobling
Utfør desentraliserte koblingsoppgaver på en sikker måte
Med de nye IO-Link digitale utgangsmodulene tilbyr ifm en pålitelig løsning for desentraliserte koblingsoppgaver i sikkerhetsrelaterte applikasjoner. Modulene er spesielt utviklet for applikasjoner der høye strømmer må kobles, samtidig som elektrisk isolasjon og interferensfri drift opprettholdes.
To uavhengige kretser per modul
Hver modul har 16 digitale utganger, som er elektrisk isolert i to grupper. Dette gjør det mulig å styre aktuatorer målrettet i to uavhengige kretser. Opptil 4 A kan kobles per port, og totalstrømmen per modul kan være opptil 16 A.
Sikker frakobling
Det som gjør de nye modulene spesielle, er deres manglende påvirkning opptil Performance Level d (kategori 3). Den spesielle utformingen eliminerer den teoretiske feilen der en utgang tilføres spenning selv om forsyningsspenningen er koblet ut.
Bredt spekter av bruksområder
Modulene brukes der strøm med høy belastning må kobles og sikkerhetsfunksjoner må implementeres, for eksempel innen industriell automatisering, bilindustrien samt farmasøytisk, kjemisk og næringsmiddelindustri.
En versjon med beskyttelsesgrad IP69 er tilgjengelig for bruk i hygieniske og våte områder.
IO-Link-modulene tilbyr en kostnadseffektiv måte å oppfylle kravene i Maskindirektivet på, uten å gå på bekostning av tilgjengelighet og pålitelighet.