- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Link-mastere fra PerformanceLine
IO-Link-mastere fra PerformanceLine
Desentraliserte datanoder med sikker tilkobling
De feltklare IO-Link-masterne fra PerformanceLine er kraftige og desentraliserte kommunikasjonsenheter mellom sensorer, aktuatorer, kontrollere og IT-nivået.
Varianten med integrert OPC UA-server muliggjør standardisert kommunikasjon direkte fra IO-Link-masteren til IT-nivået, og eliminerer behovet for en ekstra gateway. Sensordata og statusinformasjon kan leses direkte og viderebehandles uavhengig av plattform.
Opptil 16 ampere er tilgjengelig
IO-Link-masterne kan forsynes med opptil 16 ampere via de standardiserte L-kodede M12-kontaktene. Maksimalt 2 ampere leveres per port, noe som er tilstrekkelig for å styre store magnetventiler eller andre energiintensive aktuatorer, for eksempel. Den integrerte seriekoblingsfunksjonen gjør det mulig å koble flere mastere til én strømforsyning, noe som bidrar til å redusere kablingsarbeidet ytterligere.
Energiovervåking
En strømgrense kan settes for hver port. Videre kan spennings- og strømverdier måles på hver port, noe som gjør det enkelt å fastslå systemets energibehov og analysere det i ERP-systemer.