• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Skjermede ecolink M12 -kabler for maskinverktøy

Skjermede ecolink M12 -kabler for maskinverktøy

Beskyttelse av sensitive signaler

I industrielle produksjonsanlegg er skjermede tilkoblingskabler uunnværlige for overføring av analoge sensorsignaler, da disse er følsomme for elektromagnetisk interferens. Interferenskilder som maskiner og frekvensomformere kan forårsake signalstøy eller forvrengning, som kan forfalske målte data. Screening beskytter signalene mot slike påvirkninger, og sikrer presis dataoverføring. Dette er viktig for å sikre kontrollernøyaktighet, produksjonskvalitet og driftssikkerhet.

Hva gjør ecolink spesiell

Ecolink er en koblingsløsning utviklet av ifm som skiller seg ut for sin utmerkede pålitelighet og holdbarhet. Takket være det sofistikerte designet forblir forseglingen pålitelig over tid, selv med verktøyfri montering. Et mekanisk endestopp beskytter mot overstramming og sørger for optimal tetning sammen med den integrerte O-ringen. I tillegg sikrer en vibrasjonsbeskyttelse med sagtannkontur at mutteren sitter godt fast selv under støt- og vibrasjonsbelastninger. Ecolink står for kvalitet og sikkerhet i krevende industrielle applikasjoner og er kompatibel med industrielle M8 - og M12 -tilkoblinger.

Kjøp produkt