• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Visning / Betjening / Lys
  3. Fleksibel LED-stripe i RGB og hvitt

Fleksibel LED-stripe i RGB og hvitt

Belysning og signalisering – alt-i-ett

LED-striper oppfyller ikke bare belysningsfunksjonen, for eksempel under montering. De kan også indikere maskinens status via forskjellige lysfarger.

Fleksible bruksmuligheter og forskjellige lengder gjør LED-stripene ekstremt allsidige. Takket være den valgfrie bruken av aluminiumsprofiler kan de festes raskt og sikkert, og de lyser opp selv utilgjengelige hjørner uten å kaste skygger.

Det robuste designet med beskyttelsesgrad IP68 gjør at de kan brukes i ulike krevende miljøer.

Stort utvalg av fargealternativer

De kraftige LED-lysene på LED-stripene er tilgjengelige i RGB og hvitt. Utløsing skjer via fire digitale innganger som kan brukes til å produsere fargene rød, gul, grønn, blå, cyan og lilla, samt rent hvitt lys. Enhver fargenyanse er mulig takket være PWM-kontroll.

Produkter