• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. Kontrollmodul for RGBW LED-lyslister

Kontrollmodul for RGBW LED-lyslister

Lag alle tenkelige farger

Denne kontrollmodulen for RGBW LED-lyslinjer fra ifm åpner opp ubegrensede muligheter i belysningen. Det muliggjør presis innstilling av alle farger, noe som er spesielt effektivt når du lyser opp firmalogoer.

Lysstyrken på LED-lyslinjene kan også justeres etter behov for å redusere gjenskinn når den brukes som statusindikator.

Kontroll via IO-Link eller svitsjesignal

Takket være integreringen av IO-Link, er det nå mulig å definere tre forskjellige forhåndsinnstillinger av skjerm, bestående av farge, lysstyrke og blinkende mønster, som kan aktiveres enten via IO-Link eller via de digitale inngangene på kontrollmodulen.

Bruken av IO-Link gjør at verdiene for hver utgang kan stilles inn individuelt. Dette gir en jevn overgang mellom lysstyrkeverdier og farger.