• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Nøyaktig trykkluftmåling for effektiv energistyring

Nøyaktig trykkluftmåling for effektiv energistyring

«Alt-i-ett-sensor» reduserer kostnader

Trykkluftmåleren er en ekte allrounder. Takket være de integrerte sensorene for temperatur og eventuelt også for trykk, kan brukeren se fire prosessverdier (strømningshastighet, trykk, temperatur og totalt forbruk) på et øyeblikk, som gir informasjon om systemets energieffektivitet. I tillegg til de innebygde versjonene, er innskruingsversjoner (SD1540, SD1440) også tilgjengelige for rør fra 14 til 254 mm diameter og et trykk på opptil 50 bar.

Energieffektivitet takket være lekkasjeovervåking

Den nøyaktige strømningsovervåkingen muliggjør lekkasjedeteksjon og energikostnadsbesparelser. I tillegg muliggjør den høye repeterbarheten til enheten nøyaktig allokering av kostnadene for trykkluft til den respektive produksjonslinjen, samt optimalisert beregning av produktkostnader.

Grunnlag for sømløs energistyring

Etter EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 har alle medlemsland forpliktet seg til å oppnå energibesparelser. Kravet for å få fradrag for energiskatt er implementering av et energistyringssystem. Å kombinere trykkluftmåleren med regelmessige DAkkS-kalibreringer gir det optimale grunnlaget for dette.

Sensoren utmater forbruket avhengig av rørdiameteren.