• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Temperaturplugg for hygieniske og industrielle applikasjoner

Temperaturplugg for hygieniske og industrielle applikasjoner

Digitaliser temperaturmålingen din

Temperaturpluggen konverterer motstandsverdiene til temperaturfølerne til standardiserte analoge og svitsjesignaler. Ved hjelp av IO-Link kan den målte verdien også overføres i digital form uten tap. Dette gjør temperaturpluggen til en viktig komponent for en digital ettermontering for eksisterende installasjoner.

Allsidig bruk

Takket være 2-, 3- eller 4-trådsforbindelsen kan temperaturpluggen kobles til alle kommersielt tilgjengelige PT-elementer (PT100/PT1000) direkte eller via en tilkoblingskabel. Den lille utformingen er også egnet for røffe bruksområder, ettersom pluggen kan monteres på et trygt sted vekk fra sonden.

Plug & Play

Hvis temperaturpluggen er koblet til måleelementet, gjenkjenner den det automatisk. Hvis skaleringen av måleområdet som er satt på fabrikken, oppfyller kravene til applikasjonen, er det ikke nødvendig med ytterligere innstillinger. Om nødvendig kan brukeren enkelt justere skaleringen via IO-Link.

Minimale installasjons- og feilkilder

Ved bruk av to standardiserte M12-tilkoblinger reduseres installasjonskompleksiteten til TP-temperaturpluggen til et minimum sammenlignet med en vanlig hode /DIN-skinnesender. Feilkilder, som kabelklemmer, elimineres.

Individuell justering

For konsekvent høy nøyaktighet kan du justere temperaturpluggen etter kalibrering for å oppfylle dine spesifikke krav. For dette formålet tilbyr TP et bredt spekter av innstillingsalternativer som muliggjør perfekt koordinering av systemet.

Produkter