Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Medier | Væsker; Gasser |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 19,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 10,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 45,00 |
---|
Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 3,00...100,00 |
Innstillingsområde [cm/s] | 200,00...3 000,00 |
---|---|
Største følsomhet [cm/s] | 200,00...800,00 |
Repeterbarhet [cm/s] | 1,00...5,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om repeterbarhet |
|
||
Temperatur drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (for vann 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300,00 | ||
Byttepunkts nøyaktighet [cm/s] | ± 2...± 10; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling) |
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Responstid [s] | 1,00...10,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | trykknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 298,00 |
Vekt [g] | 246,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,50 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Prosesstilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|