- Produkter
- Sensorer
- Strømningssensorer / Flow meter
- Mekatroniske flow meter i bruksområder med høyt trykk
- SBU324
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
Applikasjon
Applikasjon | Verktøymaskiner; Intern kjøling av bore |
---|---|
Medier | Væsker; vann; glykol løsninger; kjølemidler |
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 |
Trykklassifisering [bar] | 200 |
Trykklassifisering [MPa] | 20 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Strømningsområde [l/min] | 75 |
---|---|
Innstillingsområde [l/min] | 0,3...50 |
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X16] | 1 |
---|---|
Hysterese [l/min] | 0,1...1,5 |
Målefeil [X16] | ± 5 |
Responstid
Responstid [s] | < 0,01 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 15,78 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 764 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 167 x 80 x 40 |
Materialer | aluminium anodisert; PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4310 / 301); rustfritt stål (1.4301 / 304); aluminium anodisert; PBT; PU; O-ring: FKM |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 innvendig tråd |
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|