• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Soluciones para la minería

La alta disponibilidad de las instalaciones y la seguridad para las personas y el medio ambiente son máxima prioridad en la industria minera. La única manera de garantizar el rendimiento económico es mediante componentes de automatización de última generación y extremadamente fiables. ifm ofrece una amplia gama de sensores y sistemas que permiten hacer frente a las extremas demandas de la industria minera.

ifm ofrece la tecnología de automatización adecuada para todas las áreas de una mina. Los sensores de ifm se caracterizan por su alta resistencia a la temperatura, su carcasa robusta y su protección eficaz contra choques y vibraciones. Los sensores controlan el caudal y la temperatura del agua en las tuberías de suministro de los sistemas de refrigeración y las bombas. Los sensores de presión, nivel y temperatura garantizan un suministro fiable de aceite hidráulico en los grupos hidráulicos.

Los sistemas de supervisión de vibraciones detectan a tiempo los daños en máquinas y sistemas, lo que garantiza una alta disponibilidad. Además, ifm ofrece soluciones para la protección de cintas transportadoras, sistemas de ventilación, celdas de flotación y cribas.