You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

진동 모니터링에서 Industry 4.0까지

진동 모니터링

ISO 10816를 준수한 전체 진동 모니터링
발생되는 손생을 조기에 감지하여 후속되는 손상을 방지하고 수명을 연장합니다.

간편함:
기계의 전반적인 상태 모니터링

표준화:
ISO 10816 준수

신뢰성:
기계 손상으로부터 보호

유연함:
어플리케이션에서 쉽게 통합됨

신뢰성:
설비 가동시간 증가

상태 모니터링

개별적인 진동 특성 및 기타 영향 요인을 기반으로 하는 잠재적 결함 및 원인의 조기 발견

신뢰성:
중요한 기계의 영구 상태 모니터링.

예상:
조기 손상 탐지 및 심각한 후속 피해 방지를 위한 기계 진단.

최상화:
유지보수 작업 계획 가능

긴 수명:
부품의 잔여 수명을 최상으로 활용

경제적:
생산 프로세스를 투명하게 합니다 –
TCO (total cost of ownership 총소유 비용) 컨셉을 충족합니다.

카운터:
노출시간 측정 및 주요 지표를 기반으로 한 생산을 위한 카운터 기능

기계 보호 및 프로세스 모니터링

영구적인 모니터링과 매우 짧은 반응시간을 통해 기계 구성 요소, 툴 또는 공작물이 손상되지 않도록 하십시오. PLC에 통합됨으로써 기계 또는 공장 프로세스에 대한 진동 모니터링을 조정할 수 있습니다.

동적:
예를 들어 밀링 프로세스와 같은 동적 힘의 모니터링

빠름:
1 ms의 반응시간

신뢰성:
기계, 툴 및 공작물이 값비싼 후속 손상으로부터 보호됨

예방:
조기 상태 모니터링으로 예기치 않은 오류 방지

내장됨:
필드 버스 인터페이스를 통해 기계 컨트롤에 직접 연결

진동 모니터링 제품 개요

ifm 그룹 고품질 표준을 기준으로 하여 자체 개발 및 생산

진동 신호의 감지와 통합된 평가는 제조업체에 무관하게 온라인 상태 모니터링을 자동화 및 제어 시스템에서 완벽하게 통합하기 위한 기초 역할을 수행합니다.