- 진동 센서
- IO-Link를 가진 진동센서
- 어플리케이션 및 설치
설치 지침 및 센서 위치
명확한 측정 결과를 얻는 방법
원칙적으로 최대한 움직임을 포착하고 가능한 한 기계적으로 유효 영역에 가까이 있도록 센서를 샤프트 축에 방사형으로 장착하는 것이 좋습니다. 축 방향 힘 흡수력이 높은 베어링이나 축 방향을 가진 고정 베어링의 경우, 권장되는 측정 방향은 샤프트에 대한 축 방향 입니다.
그림에 있는 주황색 점은 소형 기계의 대략적인 센서 위치를 나타냅니다.
두 측정 위치가 80 cm 이상 떨어져 있는 경우, 회색 점으로 표시된 것과 같이 센서를 추가로 설치하는 것이 좋습니다.
주의:
센서는 모든 특성 값을 동시에 모니터링하고, 선택된 두 특성값에 대한 스위칭 신호를 제공 할 수 있습니다.
축 팬
| 센서 위치 | 알람 | 근본 문제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 센서 | 수평 구동 측 |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
충돌 느슨한 발판 마찰 (베어링) 과열 |
|
| 센서 옵션 | 수직 비구동 측 | |||
방사형 팬, 직접 구동
| 센서 위치 | 알람 | 근본 문제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 센서 | 수평 구동 측 |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
충돌 느슨한 발판 마찰 (베어링) 과열 |
|
| 센서 옵션 | 수직 비구동 측 | |||
벨트 구동식 방사형 팬
| 센서 위치 | 알람 | 근본 문제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 센서 | 모터의 수평 구동 측 |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
충돌 느슨한 발판 마찰 (베어링) 과열 |
|
| 센서 옵션 | 수직 비구동 모터 측 | |||
| 기본 센서 | 팬의 수평 구동 측 | |||
| 센서 옵션 | 수직 비구동 팬 측 | |||
펌프
| 센서 위치 | 알람 | 근본 문제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 센서 | 모터의 수평 구동 측 |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
충돌 느슨한 발판 마찰 (베어링) 과열 |
|
| 센서 옵션 | 수직 비구동 모터 측 | |||
| 기본 센서 | 수폄 펌프 구동 측 | |||
| 센서 옵션 | 수직 비구동 펌프 측 | |||
전기적 모터
| 센서 위치 | 알람 | 근본 문제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본 센서 | 수평 구동 측 |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
충돌 느슨한 발판 마찰 (베어링) 과열 |
|
| 센서 옵션 | 수직 비구동 측 | |||
한눈에: 진동 값과 그 의미
기계적 충돌 (a-Peak)
무엇이 측정됩니까? 진동 가속도 피크 값.
무엇이 감지되었습니까? 특히 충격과 같은 고주파 진동.
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:
- 충돌 블레이드
- 이물질 침투
- 로터 블레이드 타격
- 잘못된 시퀀스 타이밍
기계적 마찰 (a-RMS)
무엇이 측정됩니까? 진동 가속도 유효값
무엇이 감지되었습니까? 기계적 마찰
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:
- 베어링 고장
- 고무 임펠러
- 블레이드 끌기
- 캐비테이션
- 마찰 프로세스 (예: 임펠러)
부품 피로 (v-RMS)
무엇이 측정됩니까? 진동속도의 유효값입니다.
무엇이 감지되었습니까? 기계에 작용하는 에너지의 양 저주파 오류 조건에 의해 증가가 트리거 될 수 있습니다.
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:
- 정렬 불량
- 불균형도
- 벨트 문제
- 느슨한 발판
- 구조적 문제
온도
무엇이 측정됩니까? 온도 상승을 초래하는 증가되는 마찰 또는 전기적 문제
예를 들어 다음에 의한 영향을 받게 됩니다:
- 불충분한 윤활제
- 냉각수 흐름 손실
- 전기적 문제
- 과부하
- 과도한 마찰
파고율 (Crest-Factor)
무엇이 측정됩니까? a-Peak 대 a-RMS의 비율
무엇이 감지되었습니까? 두 번째 값 (예 : a-peak)과 함께 사용하면 다음에 의하여
영향을 받는 베어링 손상을 평가하는 데 도움이됩니다:
- 베어링 고장