차세대 OGD 거리 센서
더욱 향상된 성능
검증된 OGD 거리 센서의 신형 모델은 이제 모든 어플리케이션에 적합하도록 더욱 광범위한 측정 범위를 제공합니다. 짧은 거리에서도 정밀한 측정이 가능하며, 최대 4m 거리의 물체 감지도 손쉽게 수행할 수 있습니다. 모든 버전은 외광에 저항성이 강한 PMD 기술이 탑재되어 물체의 반사율에 따라 물체를 식별할 수 있습니다. 센서는 또한 칠흑색이나 고광택 제품도 쉽게 감지할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 오류 방지 솔루션
레이저 클래스 2 모델인 OGD560은 두 배의 측정범위를 제공하며, 최대 4m 거리에서도 오류 검증이 가능합니다. OGD540은 근접한 위치에서도 안전성있는 프로세스 신뢰성을 보장합니다. 어둡거나 반사가 있는 까다로운 물체도 새로운 Ultimate Black Mode 기능을 통하여 신뢰성있게 감지할 수 있습니다.
다양한 용도
OGD 시리즈 센서는 밀리미터 단위의 정밀도로 거리값을 측정합니다. 예를 들어 품질 관리에서 물체의 위치를 지정하거나 존재 여부를 확인하는 데 이상적인 보조장치입니다. 반사율 값은 예를 들어 정렬 작업에서 식별용으로 또한 사용할 수 있습니다. 어플리케이션 분야는 매우 광범위합니다: 핸들링 기술, 로봇 공학, 조립 자동화, 컨베이어 기술 또는 물류 등 다양한 분야; 새로운 OGD는 자동화를 위한 만능 문제 해결사입니다!
가볍거나 무거운 장비?
여러분이 직접 선택하실 수 있습니다. 이제 플라스틱과 스텐레스 하우징 모두에 OGD를 제공합니다.