• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. M18 큐브: 공간 절약형 ifm 하우징
  2. OGD 시리즈의 PMD 거리 센서

차세대 OGD 거리 센서

더 빠르게, 더 멀리, 더 좋게

혁신적인 PMD 기술 (PMD: photonic mixer device)로 OGD 포토 거리 센서는 최대 4m 범위까지 매우 정확하게 물체를 감지합니다.

이 강력한 온칩 이동거리시간차 측정 시스템을 사용하면 물체의 존재여부 또는 올바른 설치를 최대한으로 정확하게 감지할 수 있습니다. 일반적인 어플리케이션에는 예를 들어 운반 또는 자재 취급 분야에서 빠른 속도로 감지하는 것이 포함됩니다. PMD 기술의 탁월한 반사에 대한 내구성과 배후배경 배제기능은 높은 초과이득과 함께 신뢰성있는 감지를 가능하게 합니다.

OGD 센서의 PMD 기술은 기존의 직접반사형 레이저 센서나 적색광선 센서보다 훨씬 뛰어납니다. 레인지가 각도와 색상에 독립적이므로 광택있는 금속 표면등의 까다로운 물체도 감지할 수 있습니다.

반사율은 거리 값과 함께 출력됩니다. 이를 통해 물체를 식별할 수 있을 뿐만 아니라 물체의 재질 특성에 대한 결론 또한 도출할 수 있습니다. 거리값과 반사율을 동시에 출력하면 재질 차별화가 가능해지고 프로세스 신뢰도 또한 높아집니다.

M18 나사산이 장착된 이 소형 레이저 센서는 설치가 간편합니다. 세팅은 디바이스에서 직접 또는 편리한 3버튼 조작을 사용하여 IO-Link로 성립됩니다. 센서에 통합된 8 세그먼트 2색상 디스플레이를 통해 시각화가 가능합니다.

OGD 포토 거리 센서 상세정보

제품 장점

"Compa 모드"를 통한 손쉬운 하향식 통합

Compa 모드를 사용하면 많은 프로그래밍 작업 없이도, 구세대의 OGD를 차세대의 디바이스로 교체할 수 있습니다. 새로운 센서를 적합한 IO-Link 마스터에 연결하고 '백업 및 복원' 기능을 사용하기만 하면, 차세대 OGD가 구세대와 동일하게 작동합니다.

손실없는 데이터 전송

IO-Link를 통한 디지털 전송은 아날로그 장치와 달리 신호 손실이 발생하지 않으므로, 센서값의 손실없는 데이터 전송을 보장합니다. 이를 통하여 측정값의 높은 정확도가 보장됩니다.

간단하고 투명함

현재 장치 상태의 출력, 간단하고 빠른 파라메터 세팅, 투명한 데이터 확인을 통해 효율적인 설비 모니터링 및 컨트롤이 가능합니다. IO-Link를 통한 지속적인 진단과 원격 파라메터 세팅으로 다운타임과 유지보수 비용이 크게 줄어듭니다.

하나의 센서에서 측정된 여러 값
IO-Link를 통해 센서는 현재 거리값과 현재 반사율 값을 동시에 전송할 수 있습니다.

Use cases

Two stage 컨베이어 벨트 정지 기능

배후배경 배제기능은 OGD가 제공하는 또 다른 장점입니다. 이 기능은 컨베이어 벨트 끝에서 정지 기능을 구현할 때 유용하게 사용됩니다. 금속 롤러의 반사는 센서에 영향을 주지 않습니다. OGD는 또한 다양한 색상의 물체를 신뢰성있게 감지합니다. 본 어플리케이션에서 첫번째 스위칭포인트는 벨트의 속도 감소를 트리거합니다. 물체가 두 번째 스위치포인트에 도달하면 벨트가 정지됩니다.

장점: 일반적으로 라이트 배리어에 필요한 두 개의 장치가 OGD 하나로 교체되므로 구매, 설치 및 배선 비용이 감소됩니다. 또한 경사각으로 벨트에 정렬이 가능하므로, 거의 모든 마운팅 상황에서 사용될 수 있습니다.

제품 생산과정의 품질 보증

OGD는 정확하고 신뢰성있는 인라인 품질 검사를 수행하여 O링 또는 톱니바퀴와 같은 작고 광택있거나 또는 반사율이 낮은 제품 요소의 정확한 위치와 방향을 모니터링합니다.

두께가 5mm 이상인 O 링 누락과 같은 조립 오류가 검출됩니다. 생산 가동중 그리고 품질 최종검사 이전에, 오류 검출 프로세스는 공장 다운타임 또는 배치 (batch) 실패 등, 결과적으로 비용이 많이 드는 손상의 위험을 최소화합니다. 동시에 인라인 품질 검사는 장기적이고 효율적인 품질 보증에 기여합니다. 초기 오류가 발견되면 결과적으로 비용이 낮아지고 더 빨리 개선될 수 있습니다.

경사각이 커질수록 반사광이 감소하여 반사율 값의 정밀도가 저하됩니다.

제품 취급 시 물체 검출

OGD Long Range는 열악한 조명 조건에서도 물체를 신뢰성있게 검출합니다. 반사되는 재질이나 종종 화려하거나 어두운 디자인으로 나오는 호일등의 울퉁불퉁한 표면이 있는 재질 또한 놓치지 않고 검출합니다.

센서는 IO-Link를 통한 반사율 값을 통해 렌즈의 먼지를 감지하고 작업자에게 세척하도록 경고합니다. 이는 잘못된 측정을 줄이고 프로세스 신뢰성을 향상시킵니다.

기술

OGD 제품 시리즈의 ifm 거리 센서는 정확하고 견고한 장거리 거리 측정을 위하여 pmd 이동거리시간차 기술을 사용합니다. ToF 기술을 사용하면 레이저 광원에서 방출되는 광파가 전파됩니다. 광선이 타겟에서 반사되면 위상 패턴이 이동되고, 이 이동은 거리에 정비례합니다.

이동거리 시간차 (ToF) 기술 장점

  • 작은 반사체, 광택있는 물체 또는 흑색 물체를 강력한 성능으로 감지합니다.
  • PMD 기술은 합판 또는 고기 조각과 같은 다양한 색상의 물체도 신뢰성있게 감지합니다.
  • 배후배경배제 및 레이저 광선으로 움직임, 반사, 외부광선등의 외부 간섭에 노출 되는 경우에도 OGD의 신뢰도가 매우 높게 유지됩니다.
  • 색상 및 각도 독립성으로 빠른 설치가 가능합니다.

IO-Link로 인한 부가가치

  • 투명한 데이터 생성
  • 현재 거리 값
  • 현재 반사율 값
  • 현재 디바이스 상태
  • 손쉽고 빠른 파라메터 세팅
  • 손실없는 데이터 전송

FAQs

제품