• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. PMD 거리 센서 – 협소한 공간을 위한 만능 제품

PMD 거리 센서 – 협소한 공간을 위한 만능 제품

다양한 범용 어플리케이션 가능성

O6D100은 물체 감지, 거리 측정, 위치 측정 등 다양한 어플리케이션을 위한 강력한 만능 센서로 설계되었습니다. 전형적인 어플리케이션으로는 자재 취급, 로봇 공학, 조립 자동화 및 물류가 있습니다.

PMD 이동거리시간차 기술을 통하여 본 센서는 물체의 색상, 각도 및 특성에 무관하게 안정적이면서 강력한 감지기능을 보유합니다. 얼티밋 블랙 모드 기능은 어둡거나 반사되는 물체 또는 기타 까다로운 피사체를 처리할 때 특히 효과적입니다.

미세, 표준, 고속의 세 가지 작동 모드는 IO-Link를 통해 전환할 수 있으므로 유연성이 극대화됩니다. 그러므로 단일 센서로 다양한 어플리케이션의 요구사항을 충족시킬 수 있습니다. 3m의 긴 감지범위로 직접적인 프로세스 환경 외부에서도 사용이 가능합니다.

또 다른 뛰어난 기능은 조정 가능한 히스테리시스입니다. 공장설정으로 색상이 바뀌어도 안정적인 전환 상태를 유지할 수 있습니다. 단색 물체의 경우, 사용자는 IO-Link를 통해 히스테리시스를 조정할 수 있습니다.