• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 차세대 OGD 거리 센서

차세대 OGD 거리 센서

더욱 향상된 성능

검증을 거친 차세대 OGD 시리즈 거리 센서는 다양한 이전 버전의 모든 장점을 단 하나의 디바이스에 결합한 제품입니다. 이제 사용자는 긴 측정 거리, 최대 정밀도 또는 높은 측정 주파수 측면에서 최적화를 위한 다양한 작동 모드를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 제품 종류 수를 줄이면서, 다양한 어플리케이션에 최상으로 적용할 수 있습니다.

레이저 클래스 2 = 범위 x 2

레이저 클래스 2 버전의 OGD는 감지범위를 두 배로 넓혀 최대 4m 거리의 물체를 감지할 수 있습니다. 어둡거나 반사가 있는 까다로운 물체도 새로운 고초과이득(HEG) 기능을 통하여 신뢰성있게 감지할 수 있습니다.

다목적성

OGD 시리즈 센서는 밀리미터 단위의 정밀도로 거리값을 측정합니다. 예를 들어 품질 관리에서 물체의 위치를 지정하거나 존재 여부를 확인하는 데 이상적인 보조장치입니다. 반사율 값은 예를 들어 정렬 작업에서 식별용으로 또한 사용할 수 있습니다. 어플리케이션 분야는 매우 광범위합니다: 핸들링 기술, 로봇 공학, 조립 자동화, 컨베이어 기술 또는 물류 등 다양한 분야; 새로운 OGD는 자동화를 위한 만능 문제 해결사입니다!

가볍거나 무거운 장비?

여러분이 직접 선택하실 수 있습니다. 이제 플라스틱과 스텐레스 하우징 모두에 OGD를 제공합니다.

사용자 친화적

새로운 OGD는 구 버전과 호환되므로 이전 세대의 디바이스를 교체할 때 이전 세대의 파라메터 세팅을 그대로 적용할 수 있습니다.