정밀한 물체 감지를 위한 광화이버 증폭기
편리한 설치 및 작동
OCF 광화이버 증폭기는 제한된 공간에서 가장 작거나 투명한 물체 또한 감지하는 데 이상적입니다. 검증된 광화이버 기술을 그 어느 때보다 쉽고 사용자 친화적으로 사용할 수 있습니다.
설치 직후부터 그 장점이 명확해집니다: 2개의 스프링 장착 잠금 러그를 사용하여 한 손으로 OCF를 DIN 레일에 장착할 수 있습니다. 화이버 잠금장치는 광화이버의 장착 및 고정을 단순화시킵니다. OLED 디스플레이와 안내식 설치 메뉴를 통하여 디바이스를 매우 쉽게 설정할 수 있습니다.
모든 요구사항을 충족하는 완벽한 광화이버
고온, 부식성 화학물질 또는 드래그 체인의 기계적 스트레스에도 견디면서 가장 작은 반경으로도 구부러질 만큼 유연한 광화이버 제품을 찾으십니까? 온라인 숍에서 다양한 광화이버 제품을 만나보실 수 있습니다.