디지털 입력 및 출력 기능이 있는 IO-Link DX 모듈
IO-Link 연결을 통한 유연한 디지털 입력 및 출력
AutomationLine DX 모듈은 각 포트를 디지털 입력 또는 출력으로 개별 구성할 수 있는 8개 포트 (포트당 2)를 제공합니다.
IO-Link를 통한 연결은 기존 시스템 아키텍처에 간편하고 공간 효율적으로 통합할 수 있게 합니다.
최적화된 데이터 용량을 갖춘 기본 디바이스 컨셉
핵심 프로세스 및 진단 데이터에 특별히 집중함으로써, DX 모듈은 더 광범위한 기능 범위를 가진 IO-Link 모듈에 비해 비용 효율적인 대안을 제시합니다. 신뢰할 수 있는 기본 기능만으로도 충분한 시스템 및 어플리케이션에 특히 적합합니다. 데이터 양이 감소되어 설정이 단순화되고 엔지니어링 및 시스템 비용이 절감됩니다.
분산된 필드 어플리케이션을 위한 견고한 디자인
이 모듈은 견고한 AutomationLine 하우징을 갖추고 있으며, 까다로운 산업 환경에서 사용하도록 디자인되었습니다. IP67 보호등급과 -25...+60 °C의 확장된 온도 범위를 제공하여 현장에서의 지속적인 사용에 이상적입니다.