안전 및 반응하지 않는 스위칭을 위한 IO-Link 출력 모듈
분산된 스위칭 작업을 안전하게 수행
새로운 IO-Link 디지털 출력 모듈을 통해 ifm은 안전 관련 어플리케이션에서 분산형 스위칭 작업을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 모듈은 전기 절연과 간섭으로부터 자유로움을 유지하면서 고전류를 전환해야 하는 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.
모듈당 2개의 독립 회로
각 모듈에는 16개의 디지털 출력이 있으며, 각 출력은 두 그룹으로 전기적으로 절연되어 있습니다. 이를 통해 액추에이터를 두 개의 독립적인 회로에서 원하는 방식으로 제어할 수 있습니다. 포트당 최대 4A까지 스위칭할 수 있으며, 모듈당 총 전류는 최대 16A까지 가능합니다.
안전 스위칭 (off)
새로운 모듈이 특별한 이유는 Performance Level d (카테고리 3)까지 상호 작용하지 않는다는 점입니다. 이러한 특수 설계를 통하여 공급 전압이 차단되어도 출력에 전압이 인가될 수 있는 잠재적 오류를 방지합니다.
광범위한 어플리케이션
이 모듈은 산업 자동화, 자동차, 제약, 화학 및 식품 산업 등 고전류를 전환하고 안전 기능을 구현해야 하는 모든 곳에 사용됩니다.
보호등급이 IP69인 버전은 위생적이고 습한 환경에서 사용할 수 있습니다.
IO-Link 모듈은 가용성과 신뢰성을 저하시키지 않으면서 기계류 지침의 요구사항을 충족하는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.