• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. 유연하게 설정 가능한 아날로그 IO-Link 모듈

유연하게 설정 가능한 아날로그 IO-Link 모듈

열병합 발전소

아날로그 어플리케이션 시나리오

아날로그 IO-Link 모듈은 검증된 아날로그 기술과 현대적인 IO-Link 통신을 결합하여 기존 시스템과 디지털 자동화 간의 격차를 해소합니다. 대표적인 어플리케이션 분야로는 상하수도 관리가 있으며, 레벨을 감지하고 밸브를 자동으로 제어하는 모든 과정이 단일 포트로 이루어집니다. 이 모듈은 서버 냉각 시스템에서 유량, 압력 및 온도를 신뢰성있게 제어할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기존 아날로그 센서 및 액추에이터를 IO-Link 인프라에 쉽고 효율적으로 통합할 수 있습니다.

작동 원리

4개의 자유롭게 구성 가능한 포트가 각각 아날로그 입력과 출력을 제공함으로 최대의 유연성을 제공합니다. Y-스플리터를 사용하면 하나의 포트에서 센서와 액추에이터를 동시에 작동시킬 수 있으며, 아날로그 신호는 IO-Link를 통해 컨트롤러에 편리하게 통합됩니다. 위생에 민감한 용도를 위해 IP69 등급의 견고한 식품 등급 버전도 제공됩니다. 이 버전은 스텐레스 스틸 소켓과 식품 등급 하우징 소재를 사용하여 까다로운 산업 현장에서 일상적으로 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.

제품 구매