PerformanceLine의 IO-Link 마스터
안전한 연결을 갖춘 분산형 데이터 노드
PerformanceLine의 field-ready IO-Link 마스터는 센서, 액추에이터, 컨트롤러 및 IT 레벨 간에 강력하고 분산된 통신 장치로 작동합니다.
OPC UA 서버가 통합된 버전은 IO-Link 마스터에서 IT 레벨로 직접 표준화된 통신을 지원하므로 추가 게이트웨이가 필요하지 않습니다. 센서 데이터와 상태 정보를 직접 읽을 수 있으며, 플랫폼과 무관하게 추가 처리할 수 있습니다.
최대 16암페어 사용 가능
IO-Link 마스터는 표준화된 L-코딩 M12 커넥터를 통해 최대 16암페어의 전류를 공급받을 수 있습니다. 포트당 최대 2암페어 전류가 제공되므로, 예를 들어 대형 솔레노이드 밸브나 기타 에너지 집약적인 액추에이터를 제어하기에 충분합니다. 통합 데이지 체인 기능으로 여러 마스터를 하나의 전원공급장치에 연결할 수 있으므로 배선작업이 더욱 감소됩니다.
에너지 모니터링
각 포트에 전류 제한을 세팅할 수 있습니다. 또한, 각 포트에서 전압 및 전류 값을 측정하여 시스템의 에너지 요구사항을 쉽게 파악하고, ERP 시스템에서 분석할 수 있습니다.